GEMÜ SC

Attuatore rotativo ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

GEMÜ SC è un attuatore rotativo pneumatico, a effetto semplice. Opera secondo il principio del pistone doppio ed è idoneo per l'installazione su valvole a farfalla d'intercettazione e valvole a sfera.

  • Versione ATEX disponibile in opzione
  • Tecnologia attuatore provata e testata
  • Impostazione semplice delle posizioni di fine corsa
  • Inseribile in modo flessibile
  • Limitatore di corsa disponibile (in opzione)
  • Versione resistente
  • Interfaccia secondo EN ISO 5211
  • Molteplici accessori
  • Coppie : 2 a 4800 Nm
  • Temperatura ambiente: -40 fino a 80 °C
  • Tipo di connessione : Flange
  • Pressione di comando: 6 fino a 8 bar
  • Funzionamento: Semplice effetto
  • Conformità: ATEX | Sicurezza funzionale

Accessori adatti