-
Coppie
:
10 a 6400 Nm
- Temperatura ambiente: -30 fino a 100 °C
-
Tipo di connessione
:
Flange
- Pressione di comando: 6 fino a 8 bar
- Funzionamento: Doppio effetto
- Conformità: Sicurezza funzionale
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Attuatore rotativo"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"Doppeltwirkend","v":"Doppeltwirkend"}]}