L'elettrovalvola di pilotaggio a 3/2 o 5/2 vie con comando ausiliario GEMÜ 8500 è comandata in modo indiretto. Il corpo è in alluminio. L'attuatore magnetico è rivestito in plastica e rimovibile. Il pistone corsoio presenta una morbida guarnizione in elastomero.
- Posizione di montaggio a scelta
- Azionamento manuale di serie
- Gruppo magnetico che può essere ruotato
- Adatto al comando di attuatori valvola pneumatici a semplice e doppio effetto
- A scelta con attacco NAMUR
- Temperatura del fluido: -10 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente: -10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio: 2,5 fino a 10 bar
- Diametro nominale: DN 7
- Tipi di attacco elettrico: Connettore per apparecchi, forma B
- Tensioni di alimentazione: 110 V CA, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipi di attacchi: Filettatura
- Materiali corpo valvola: Alluminio
- Conformità: ATEX | SIL