I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ 0324

Elettrovalvola di pilotaggio ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'elettrovalvola di pilotaggio a 3/2 vie a comando diretto GEMÜ 0324 è concepita per l'installazione diretta su valvole ad azionamento pneumatico. Il corpo è in plastica. L'attuatore magnetico è rivestito in plastica.

  • Versione resistente
  • Magnete attuatore facilmente sostituibile
  • LED integrati in opzione (versione M12)
  • Notevole versatilità grazie alle numerose versioni dell'apparecchio
  • Montaggio in batteria modulare
  • Tipo di attacco: Connessione filettata femmina
  • Modalità azionamento: elettromagnetico
  • ATEX
  • Protezione contro le esplosioni
  • Materiale corpo: PA
  • Pressione di esercizio max: 10 bar
  • Temperatura fluidi max: 50 ° C
  • Temperatura fluidi min: -10 ° C
  • Diametri nominali: DN 2
  • Valvola pilota

Novità sul prodotto

07.10.2015

Valutazione del livello di SIL (Security Integrity Level) dei prodotti GEMÜ

In collaborazione con l'organismo di controllo indipendente EXIDA, GEMÜ ha valutato il livello di SIL di una serie di prodotti.