GEMÜ 202

Elettrovalvola ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'elettrovalvola a 2/2 vie con comando diretto GEMÜ 202 dispone di un magnete attuatore completamente rivestito in plastica. La tenuta all'armatura di magnete avviene tramite un soffietto in PTFE nonché una membrana di sicurezza supplementare. Il corpo valvola è disponibile in diversi materiali nonché come corpo a via dritta o corpo ad angolo.

  • Ottima capacità di pulizia
  • Attuatore magnetico sostituibile senza smontaggio del corpo valvola dalla tubazione
  • Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente: 10 fino a 40 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 2 bar
  • Diametro nominale: DN 10
  • Tensioni di alimentazione: 12 V DC | 120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipi di connessione: Filettatura | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard: DIN | ISO
  • Materiali corpo valvola: PVC-U, grigio | PVDF
  • Conformità: EAC | UL