GEMÜ 205

Elettrovalvola ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

L'elettrovalvola a 2/2 vie con comando diretto GEMÜ 205, nella versione in plastica, è dotata di un potente magnete attuatore. Una separazione ermetica del fluido avviene tramite passante a leva in PTFE. La tenuta all'armatura di magnete avviene tramite un soffietto in PTFE nonché una membrana di sicurezza supplementare. Per un collegamento a corrente alternata, il connettore include un raddrizzatore. Un azionamento di emergenza manuale e un indicatore ottico di posizione sono integrati di serie.

  • Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
  • Azionamento possibile in caso di caduta di corrente dovuta all'azionamento d'emergenza manuale
  • Indicatore ottico di posizione, integrato di serie
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 60 °C
  • Temperatura ambiente:10 fino a 40 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 50
  • Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard:DIN | ISO
  • Materiali del corpo:PVC-U, grigio | PVDF
  • Tensioni di alimentazione:120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC

Accessori adatti