Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ Code 14

Membrana EPDM

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La membrana in EPDM GEMÜ, codice 14, è stata sviluppata per le applicazioni industriali, ad esempio, nell'ingegneria chimica e ambientale o nell'industria manifatturiera.

  • Ridotta permeabilità ai gas
  • Adatta per vuoto
  • Resistente all'ozono e agli agenti atmosferici
  • Può essere utilizzata per breve tempo con il vapore
  • Materiali di tenuta
  • Temperatura fluidi max: 90 ° C
  • Temperatura fluidi min: -10 ° C
  • Temperatura di sterilizzazione: max. 40 min; max. 130 °C

Video sul prodotto

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15-DN300 diaphragms

10:43 min
66 Views
Online da 16.09.2015