La membrana GEMÜ codice 17 è una membrana monopezzo in EPDM con reticolo perossidico che è stata sviluppata per un utilizzo nelle applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche, nonché per l'industria alimentare e delle bevande. La membrana è utilizzata per applicazioni legate al vapore. Inoltre, la membrana in EPDM GEMÜ codice 17 è adatta per l'uso con fluidi abrasivi. La membrana viene composta appositamente per GEMÜ e prodotta all'interno del Gruppo GEMÜ.
- Rinforzata con tessuto
- Elevata resistenza alla lacerazione / bassa tendenza alla spaccatura
- Elevata resistenza termica (calore / freddo)
- Montaggio semplice grazie al perno in gomma vulcanizzato (MG 8)
- Montaggio semplice e definito grazie al perno filettato vulcanizzato con arresto avvitabile integrato (da MG 10 a MG 100)
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione*: max. 150°C
- Materiale membrana: EPDM
- Misure membrana : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
Video sul prodotto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2616 Views
Online da 16.09.2015