La membrana GEMÜ codice 29 è una membrana monopezzo in EPDM con reticolo perossidico sviluppata per l'uso in applicazioni industriali. La membrana vanta un migliore comportamento di posizionamento e minori segni di usura. In questo modo sono possibili cicli di commutazione elevati e, quindi, una durata maggiore. La membrana in EPDM GEMÜ codice 29 è adatta per l'uso con fluidi abrasivi. La membrana viene composta appositamente per GEMÜ e prodotta all'interno del Gruppo GEMÜ.
- Rinforzata con tessuto
- Minori segni di usura e comportamento di posizionamento ottimizzato
- Elevata efficienza grazie al migliore posizionamento dell'inserto in tessuto
- Comportamento di incollaggio notevolmente inferiore (nessuna adesione alla sede della valvola) della membrana grazie alla nuova composizione del materiale
- Durata molto elevata grazie alle buone proprietà del materiale
- Montaggio semplice e lineare tramite i perni filettati vulcanizzati dotati di blocco di avvitatura
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione*: non sterilizzabile
- Materiale membrana: EPDM
- Misure membrana : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
- Vuoto: fino a 70 mbar (valore assoluto)
* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio