I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ Code 52

Membrana PTFE / EPDM

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La membrana in PTFE/EPDM GEMÜ, codice 52, è composta da un foglio in PTFE e da una parte posteriore in EPDM, strettamente uniti tra loro (vulcanizzati). Nel prodotto si riscontrano tutti i vantaggi del materiale PTFE e la flessibilità di un membrana in elastomero. Per ottimizzare l'intero sistema il foglio in PTFE e la parte posteriore della membrana vengono composti separatamente per GEMÜ che poi li produce all'interno del proprio gruppo. La membrana è disponibile nella versione fino alla misura 100, conformemente alle omologazioni FDA, USP Classe VI ed EMA / 410 / 01 Revisione 3.

  • Adatta anche alle temperature più elevate
  • Elevata resistenza chimica grazie al foglio in PTFE
  • Montaggio semplice e lineare tramite i perni filettati vulcanizzati dotati di blocco di avvitatura
  • Pressione di esercizio max: 6 bar
  • Temperatura fluidi max: 100 ° C
  • Temperatura fluidi min: -10 ° C

Video sul prodotto

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15-DN300 diaphragms

10:41 min
1634 Views
Online da 16.09.2015