Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ Code 5A

Membrana PTFE / EPDM

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La membrana in PTFE/EPDM GEMÜ, codice 5A, è composta da un foglio in PTFE e da una parte posteriore in EPDM, strettamente uniti tra loro (vulcanizzati). Nel prodotto si riscontrano tutti i vantaggi del materiale PTFE e la flessibilità di un membrana in elastomero. Per ottimizzare l'intero sistema il foglio in PTFE e la parte posteriore della membrana vengono composti separatamente per GEMÜ che poi li produce all'interno del proprio gruppo. La membrana è conforme alle omologazioni FDA, USP Classe VI ed EMA / 410 / 01 Revisione 3.

  • Adatta anche alle temperature più elevate
  • Elevata resistenza chimica grazie al foglio in PTFE
  • Montaggio semplice grazie al perno filettato sinterizzato
  • Materiali di tenuta
  • Conformità: BSE/TSE; EHEDG; FDA; Ossigeno; Regolamento sulle derrate alimentari (CE) N° 10/2011; Regolamento sulle derrate alimentari (CE) N° 1935/2004; USP
  • Temperatura fluidi max: 100 ° C
  • Temperatura fluidi min: -10 ° C
  • Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C

Video sul prodotto

Diaphragm replacement for GEMÜ 650 with diaphragm code 5E

07:08 min
17 Views
Online da 04.04.2018