GEMÜ Code 5T

PTFE/FKM diaphragm

  • Specifiche tecniche
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione*:
  • Materiale membrana: PTFE / FKM
  • Misure membrana : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Vuoto: fino a 70 mbar (valore assoluto)

* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio