GEMÜ TU

Tubo flessibile

  • Ambiti di utilizzo e settori
  • Tubi flessibili

Ambiti di utilizzo e settori

In molti settori riguardanti l'high tech, la purezza dei fluidi di processo è sempre più determinante per la qualità e la quantità dei prodotti. L'assortimento va dai settori come ottica, industria aerospaziale, biotecnologia e ingegneria genetica, fino alla microelettronica o la produzione di semiconduttori. Numerosi costruttori di impianti e clienti finali scelgono, per la configurazione dei loro apparecchi e impianti di produzione, valvole, raccordi e tubi flessibili di GEMÜ per il controllo e la regolazione dei fluidi, nonché per i processi di pulizia, rivestimento e corrosione. In questo caso risultano particolarmente convincenti i sistemi High Purity e i componenti con un'elevata resistenza, nonché la loro ineccepibile purezza.

Tubi flessibili in PFA

La gamma di tubi flessibili in PFA di GEMÜ comprende avvolgitubo e barre per tubo, tutti disponibili, sia nella versione High Purity in Teflon® PFA 450 HP (DuPont) sia nella versione standard. Quest'ultima, a seconda della disponibilità, è in PFA M620, Dyneon 6502T o Daikin MP-230. I tubi sono disponibili nelle lunghezze più comuni, sotto forma di rotoli (10 m, 20 m, 50 m, 100 m) e di barre da 6 m. È possibile ordinare le seguenti dimensioni: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4". Per ulteriori dimensioni e lunghezze, è disponibile una variante speciale da 110 m di lunghezza totale.

Vantaggi:

  • La versione High Purity è conforme alla specifica SEMI F57, inoltre è disponibile l'omologazione FDA per applicazioni alimentari
  • eccellente resistenza alla pressione e buona resistenza alla flessione alternata
  • adatta alle temperature fino a 170 °C.
  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

TubeStar è una linea di tubi flessibili in PFA standard ed ad alto grado di purezza.Essi sono utilizzati prevalentemente nelle applicazioni con fluidi ultrapuri e altre sostanze chimiche.

  • I valori dei test di lisciviazione dinamici sono nettamente inferiori a quanto indicato nella norma SEMI F57 (versione HighPurity)
  • Eccellenti proprietà chimiche e fisiche- Versione High Purity, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Ottima resistenza alla pressione
  • Buona resistenza alla flessione alternata
  • Alto grado di trasparenza
  • Temperatura del fluido: -70 fino a 250 °C
  • Pressione di esercizio: 2 fino a 20 bar
  • Dimensioni tubo flessibile : 1/4" fino a 1¼"
  • Materiale: PFA

Novità sul prodotto

12.07.2018

Alimentazione sicura dei fluidi grazie ai componenti antistatici dell'impianto