GEMÜ B20

Valvola a sfera ad azionamento manuale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera a 2/2 vie in metallo GEMÜ B20, costituita da due elementi, viene azionata manualmente. Dispone di una leva manuale, con chiusura a chiave, rivestita in plastica. La tenuta sulla sede è costituita da PTFE.

  • Elevati valori di portata
  • Peso ridotto
  • Design compatto
  • Leva manuale con chiusura a chiave
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 65
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C

Novità sul prodotto

19.06.2024

Valvole rotative affidabili per applicazioni con il gas

Novità sul prodotto

10.12.2020

Valvole a sfera GEMÜ per applicazioni industriali