GEMÜ BB0F

Ball valve with bare shaft

  • Descrizione
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera a 2/2 vie in acciaio inox GEMÜ BB0F, costituita da due elementi, presenta un'estremità libera dell'albero e una flangia di testa ANSI.

  • Temperatura del fluido:-40 fino a 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 200
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Forme sfera:| Sfera di regolazione
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | EAC | FireSafe | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)

Novità sul prodotto

05.04.2024

Nuova serie di valvole a sfera GEMÜ BB0F