Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ 707

Valvola a sfera ad azionamento manuale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera in metallo a 2/2 vie GEMÜ 707, costituita da due elementi, viene azionata manualmente. dispone di una leva manuale, con chiusura a chiave, rivestita in plastica. La tenuta sulla sede è costituita da PTFE.

  • Elevati valori di portata
  • Peso ridotto
  • Leva manuale con riscontro anti-inversione
  • Leva manuale con chiusura a chiave
  • Tipo di attacco: Connessione filettata femmina
  • Modalità azionamento: manuale
  • Materiale corpo: 1.4408, microfusione
  • Conformità: ; FDA
  • Pressione di esercizio max: 68 bar
  • Temperatura fluidi max: 180 ° C
  • Temperatura fluidi min: -20 ° C
  • Diametri nominali: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')

Video sul prodotto

How ball valves work

00:43 min
49 Views
Online da 16.09.2015