I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ 712

Valvola a sfera ad azionamento manuale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera in metallo a 2/2 vie GEMÜ 712, costituita da tre elementi, viene azionata manualmente. Dispone di una leva manuale, con dispositivo di arresto, rivestita in plastica. La tenuta sulla sede è costituita da PTFE.

  • Elevati valori di portata
  • Peso ridotto
  • Leva manuale con riscontro anti-inversione
  • Leva manuale con chiusura a chiave
  • Tipo di attacco: Attacco; Connessione filettata femmina; Flange
  • Modalità azionamento: manuale
  • Materiale corpo: 1.4408, microfusione
  • Pressione di esercizio max: 63 bar
  • Temperatura fluidi max: 180 ° C
  • Temperatura fluidi min: -30 ° C
  • Diametri nominali: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Video sul prodotto

How ball valves work

00:31 min
4762 Views
Online da 16.09.2015