Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ 740

Valvola a sfera ad azionamento manuale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a sfera in metallo a 2/2 vie GEMÜ 740, costituita da tre elementi, viene azionata manualmente. Dispone di una leva manuale, con dispositivo di arresto, rivestita in plastica. La tenuta sulla sede può essere realizzata a scelta in PTFE o TFMTM.

  • Adatta al vuoto
  • Conforme FDA ai sensi di FDA 21 CFT 177.550
  • Adatto al CIP/SIP
  • Tenuta stelo affidabile e a manutenzione ridotta
  • Coppia ridotta
  • Ottima rifinitura della superficie
  • Tipo di attacco: Attacco; Clamp
  • Modalità azionamento: manuale
  • Materiale corpo: 1.4404, microfusione
  • Conformità: ; FDA; TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
  • Pressione di esercizio max: 63 bar
  • Temperatura fluidi max: 220 ° C
  • Temperatura fluidi min: -20 ° C
  • Diametri nominali: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Accessori adatti

Video sul prodotto

How ball valves work

00:43 min
58 Views
Online da 16.09.2015
CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Applicazione relativa al prodotto

PULIZIA SICURA DELLE PRESSE FILTRANTI: Le valvole a sfera GEMÜ proteggono la rete dell'aria compressa

Nel trattamento delle acque industriali o filtraggio del prodotto le presse filtranti hanno il compito di separare i corpi solidi dai liquidi in materiali quali fanghi o sospensioni. Una pompa spinge la miscela di sostanze da separare contro i tessuti filtranti, a una pressione di 10-20 bar. Le parti solide della miscela rimangono sul filtro, andando a costituire i residui di filtrazione. Quando la pressa filtrante è piena, viene applicata aria compressa per asciugare i residui di filtrazione.

Novità sul prodotto

25.02.2019

Un unico fornitore - Valvole a sfera ad azionamento manuale GEMÜ con segnalamento di posizione integrato