Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ 741

Valvola a sfera ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera in metallo a 2/2 vie GEMÜ 741, costituita da tre elementi, dispone di un attuatore in metallo ed è azionata in modo pneumatico.

  • Adatta al vuoto
  • Conforme FDA ai sensi di FDA 21 CFT 177.550
  • Adatto al CIP/SIP
  • Tenuta stelo affidabile e a manutenzione ridotta
  • Coppia ridotta
  • Ottima rifinitura della superficie
  • Tipo di attacco: Attacco; Clamp
  • Modalità azionamento: pneumatico
  • Materiale corpo: 1.4404, microfusione
  • Conformità: ; FDA; TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
  • Pressione di esercizio max: 63 bar
  • Temperatura fluidi max: 220 ° C
  • Temperatura fluidi min: -20 ° C
  • Diametri nominali: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Video sul prodotto

How ball valves work

00:43 min
54 Views
Online da 16.09.2015