I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ 748

Valvola a sfera ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera in metallo a 2/2 vie GEMÜ 748, costituita da tre elementi, dispone di azionamento motorizzato. Dispone di un involucro dell'attuatore in plastica. La tenuta sulla sede può essere realizzata a scelta in PTFE o TFMTM.

  • Adatta al vuoto
  • Conforme FDA ai sensi di FDA 21 CFT 177.550
  • Adatto al CIP/SIP
  • Tenuta stelo affidabile e a manutenzione ridotta
  • Coppia ridotta
  • Ottima rifinitura della superficie
  • Tipo di attacco: Attacco; Clamp
  • Modalità azionamento: a motore elettrico
  • ATEX
  • Protezione contro le esplosioni
  • Materiale corpo: 1.4404, microfusione
  • Pressione di esercizio max: 63 bar
  • Temperatura fluidi max: 180 ° C
  • Temperatura fluidi min: -20 ° C
  • Diametri nominali: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Valvole di regolazione

Video sul prodotto

How ball valves work

00:31 min
4821 Views
Online da 16.09.2015