I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ 768

Valvola a sfera ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera in metallo a 2/2 vie GEMÜ 768 dispone di azionamento motorizzato. Dispone di un involucro dell'attuatore in plastica. Un azionamento di emergenza manuale e un indicatore ottico di posizione sono integrati di serie. La tenuta sulla sede è costituita da PTFE.

  • Elevati valori di portata
  • Sfera con passaggio completo
  • Adatta al vuoto
  • Versione ATEX disponibile in opzione
  • Conforme al regolamento TA LUFT (Istruzioni Tecniche per il Controllo della Qualità dell’Aria)
  • Disponibile con comando aperto/chiuso o moduylo di regolazione
  • Tipo di attacco: Flange
  • Modalità azionamento: a motore elettrico
  • ATEX
  • Protezione contro le esplosioni
  • Materiale corpo: 1.4408, microfusione
  • Pressione di esercizio max: 16 bar
  • Temperatura fluidi max: 180 ° C
  • Temperatura fluidi min: -20 ° C
  • Diametri nominali: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Valvole di regolazione

Video sul prodotto

How ball valves work

00:31 min
4829 Views
Online da 16.09.2015