Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ 790

Valvola a sfera in acciaio inox con estremità albero libera

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera in metallo a 2/2 vie GEMÜ 790, costituita da tre elementi, presenta un'estremità libera dell'albero. La tenuta sulla sede è costituita da PTFE.

  • Tenuta stelo affidabile e a manutenzione ridotta
  • Conforme al regolamento TA LUFT (Istruzioni Tecniche per il Controllo della Qualità dell’Aria)
  • Utilizzabile anche a temperature e pressioni di esercizio elevate
  • A scelta diversi materiali del corpo e tipi di attacchi
  • Tipo di attacco: Attacco; Bussola a saldare; Connessione filettata femmina; Flange
  • Modalità azionamento: Senza azionamento
  • Azionamento attuatore: Attuatore rotativo
  • Materiali di tenuta
  • Materiale corpo: 1.4408, microfusione
  • Conformità: ATEX; CE; FDA; TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
  • Pressione di esercizio max: 137 bar
  • Temperatura fluidi max: 180 ° C
  • Temperatura fluidi min: -20 ° C
  • Diametri nominali: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Valvole di regolazione

Video sul prodotto

How ball valves work

00:43 min
230 Views
Online da 16.09.2015

Novità sul prodotto

19.03.2018

Affidabile anche a pressioni di esercizio più alte