I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ K715

Valvola a sfera con estremità libera dell'albero

  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Adatta al vuoto
  • Tipo di attacco: Attacco; Connessione filettata femmina; Flange
  • Modalità azionamento: Senza azionamento
  • ATEX
  • Protezione contro le esplosioni
  • Materiale corpo: 1.4408, microfusione
  • Pressione di esercizio max: 63 bar
  • Temperatura fluidi max: 180 ° C
  • Temperatura fluidi min: -20 ° C
  • Diametri nominali: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')