ulteriori informazioni
- Azienda
- Prodotti
- Tecnologia delle valvole
- Valvole a farfalla
- CONEXO - Valvole con RFID
- Valvole di regolazione di pressione
- Raccorderia e tubi flessibili
- Rubinetti a sfera
- Elettrovalvole
- Valvole elettriche
- Gruppi valvole a più vie
- Valvole a membrana
- Membrane
- Valvole a membrana-piattello
- Valvole di regolazione
- Valvole di ritegno
- Valvole a piattello
- Valvole Single-Use
- Attuatori per valvole
- Elettrovalvole di pilotaggio
- Valvole di scarico del fondo e del contenitore
- Accessori Tecnologia delle valvole
- Informazioni sulla valvola
- Tecnologia dei sistemi di misura e di regolazione
- Soluzioni per i Clienti
- Tecnologia medicale
- LEAP INTO THE FUTURE
- Applicazioni
- Industria farmaceutica, biotecnologia e cosmetica
- Trattamento delle acque industriali
- Industria della microelettronica e dei semiconduttori
- Generi alimentari e bevande
- Ingegneria chimica
- Trattamenti superficiali
- Tecnologia energetica e ingegneria ambientale
- Industria meccanica e di trasformazione
- Tecnologia medicale
- Download
- Assistenza
- Attualità
- Contatti
- Home
- Prodotti
- Tecnologia delle valvole
- Valvole a farfalla
- CONEXO - Valvole con RFID
- Valvole di regolazione di pressione
- Raccorderia e tubi flessibili
- Rubinetti a sfera
- Elettrovalvole
- Valvole elettriche
- Gruppi valvole a più vie
- Valvole a membrana
- Membrane
- Valvole a membrana-piattello
- Valvole di regolazione
- Valvole di ritegno
- Valvole a piattello
- Valvole Single-Use
- Attuatori per valvole
- Elettrovalvole di pilotaggio
- Valvole di scarico del fondo e del contenitore
- Accessori Tecnologia delle valvole
- Valvole a farfalla
- Valvola a farfalla 410
- Valvola a farfalla 411
- Valvole a farfalla 415
- Valvole a farfalla 417
- Valvole a farfalla 423
- Valvole a farfalla 428
- Valvole a farfalla D450
- Valvole a farfalla D451
- Valvole a farfalla D457
- Valvole a farfalla D458
- Valvole a farfalla 490
- Valvole a farfalla 491
- Valvole a farfalla 497
- Valvole a farfalla 498
- Valvole a farfalla R470
- Valvole a farfalla R471
- Valvole a farfalla R477
- Valvole a farfalla R478
- Valvole a farfalla R480
- Valvole a farfalla R481
- Valvole a farfalla R487
- Valvole a farfalla R488
- Valvole a farfalla C480
- Valvole a farfalla C481
- Valvole a farfalla C487
- Valvole a farfalla C488
- Valvole a farfalla D480
- Valvole a farfalla D481
- Valvole a farfalla D487
- Valvole a farfalla D488
- Valvole a farfalla K410
- Valvole a farfalla K415
- Ambiti di utilizzo e settoriPrincipio valvolaDati tecnici
Valvola a farfalla: Ambiti di utilizzo e settori
I principali ambiti di utilizzo per le valvole a farfalla GEMÜ sono costituiti da applicazioni industriali, industria chimica nonché estrazione e trattamento delle acque. Nella versione standard sono disponibili i modelli centrico ed eccentrico semplice. Per eventuali progetti sono disponibili, su richiesta, anche raccordi a doppio eccentrico e triplo eccentrico . Mediante determinati componenti di regolazione quali segnalatori e regolatori di posizione e di processo, le valvole a farfalla d'intercettazione GEMÜ possono essere impiegate anche in circuiti di regolazione.
Valvola a farfalla: Principio valvola
La valvola centrica a farfalla d'intercettazione è composta da un corpo a forma di anello che ospita una guarnizione di chiusura/tenuta ad anello in elastomero. Una rondella con guida ad albero ruota di 90° all'interno della guarnizione. A seconda delle versioni e dei diametri nominali, questo tipo di valvola riesce a bloccare pressioni di esercizio fino a 25 bar e temperature fino a 210 °C. Nella maggior parte dei casi essa viene utilizzata con fluidi meccanicamente puri, ma non trova alcuna difficoltà nemmeno con fluidi o gas e vapori leggermente abrasivi, se combinata al materiale giusto.
Grazie all'ampia gamma di materiali la valvola a farfalla garantisce un utilizzo universale, ad esempio, nelle diverse applicazioni industriali, nel trattamento dell'acqua/acqua potabile e nelle zone costiere e offshore. Inoltre la valvola a farfalla d'intercettazione rappresenta spesso un'alternativa economica ad altri principi valvola che non presentano esigenze particolari in termini di cicli di commutazione, igiene o precisione di regolazione. In presenza di diametri nominali maggiori oltre DN 150 essa costituisce spesso l'unico tipo di valvola d'intercettazione ancora utilizzabile. Per esigenze particolari, come resistenza chimica o igiene, esiste la possibilità di utilizzare una valvola a farfalla d'intercettazione con guarnizione di chiusura in PTFE o TFM. Combinata a una rondella in acciaio rivestita di PFA, la valvola a farfalla d'intercettazione è perfetta per fluidi altamente aggressivi utilizzati nell'industria chimica o dei semiconduttori, mentre se dotata di rondella in acciaio lucido può trovare applicazione nel settore alimentare o farmaceutico.
Per il suddetto principio valvola GEMÜ offre diversi accessori ad hoc destinati all'automazione e all'ottimizzazione dei processi. Bastano pochi gesti per montare, regolare e integrare nell'ingegneria di processo esistente gli indicatori elettrici di posizione, i posizionatori e i controllori di processo, i sensori e i misuratori.
Valvola a farfalla: Dati tecnici
Modalità azionamento Azionamento manuale, pneumatico o motorizzato Tipi di attacchi Attacchi a bocchettone, filettatura femmina, attacchi a saldare di testa, flangia Pressione di esercizio 0 - 16 bar Materiale corpo Metallo: Alluminio, acciaio inox, ghisa grigia, ottone, ghisa sferoidale, acciaio al carbonio
Plastica: PES, PP, PVCTemperatura del fluido -60 - 210 °C Diametri nominali DN 15 - 1600 - Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
- Connessioni standard:BS | DIN
- Materiali corpo:PVC-U, grigio
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
- Materiali rondelle:PVDF
- Conformità:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-20 fino a 120 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiali corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW614N, ottone | CW617N, ottone
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | Silicone
- Materiali rondelle:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW614N, ottone | CW617N, ottone
- Conformità:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, ottone"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1300,"v":"CW617N, ottone"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Temperatura del fluido:-20 fino a 120 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiali corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW614N, ottone | CW617N, ottone
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | Silicone
- Materiali rondelle:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW614N, ottone | CW617N, ottone
- Conformità:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, ottone"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1300,"v":"CW617N, ottone"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
- Connessioni standard:BS | DIN
- Materiali corpo:PVC-U, grigio
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
- Materiali rondelle:PVDF
- Conformità:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
- Connessioni standard:BS | DIN
- Materiali corpo:PVC-U, grigio
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
- Materiali rondelle:PVDF
- Tensione di alimentazione:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V CA/CC | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
- Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
- Conformità:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-20 fino a 120 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacchi | Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiali corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | Silicone
- Materiali disco:
- Tensione di alimentazione:12 V CA, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
- Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
- Conformità:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Temperatura del fluido:-20 fino a 200 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 95 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 1200
- Configurazioni corpo:Lug | Wafer
- Connessioni standard:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:1.4404, materiale pieno | Duroplast VE, con rinforzo | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S355J2 + N, acciaio fuso
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE/EPDM
- Materiali disco:
- Rivestimento rondella:PFA
- Conformità:ATEX | EAC | FDA | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Senza azionamento"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":279,"v":"1.4404, materiale pieno"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, acciaio fuso"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, con rinforzo"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":75,"v":"DN 900"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido:-20 fino a 200 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 95 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 600
- Configurazioni corpo:Lug | Wafer
- Connessioni standard:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:1.4404, materiale pieno | Duroplast VE, con rinforzo | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S355J2 + N, acciaio fuso
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE/EPDM
- Materiali disco:
- Rivestimento rondella:PFA
- Conformità:ATEX | EAC | FDA | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":279,"v":"1.4404, materiale pieno"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, acciaio fuso"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, con rinforzo"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido:-20 fino a 200 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 95 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 1200
- Configurazioni corpo:Lug | Wafer
- Connessioni standard:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:1.4404, materiale pieno | Duroplast VE, con rinforzo | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S355J2 + N, acciaio fuso
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE/EPDM
- Materiali disco:
- Rivestimento rondella:PFA
- Conformità:ATEX | EAC | FDA | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":279,"v":"1.4404, materiale pieno"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, acciaio fuso"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, con rinforzo"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido:-20 fino a 200 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 95 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 1200
- Configurazioni corpo:Lug | Wafer
- Connessioni standard:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:1.4404, materiale pieno | Duroplast VE, con rinforzo | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S355J2 + N, acciaio fuso
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / silicone | PTFE/EPDM
- Materiali disco:
- Rivestimento rondella:PFA
- Tensione di alimentazione:24 - 240 V CA/CC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
- Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
- Conformità:ATEX | EAC | FDA | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":279,"v":"1.4404, materiale pieno"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, acciaio fuso"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, con rinforzo"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 70 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 95 °C
- Pressione di esercizio:3 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 700 fino a 1600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:
- Materiali del corpo:EN-GJS-400-15
- Materiali tenuta ad anello:
- Materiali disco:
- Conformità:ACS | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Senza azionamento"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1279,"v":"EN-GJS-400-15"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":70,"v":"70"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":42,"v":"DN 1100"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":45,"v":"DN 1300"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":55,"v":"DN 1200 (48'')"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"}]}- Temperatura del fluido: -10 fino a 70 °C
- Temperatura ambiente: -20 fino a 95 °C
- Pressione di esercizio*: 3 fino a 16 bar
- Diametri nominali*: DN 700 fino a 1600
- Scartamenti: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1)
- Configurazioni corpo: Lug | Sezione a U | Wafer
- Tipi di connessione: Flange
- Connessioni standard:
- Materiali corpo: EN-GJS-400-15
- Materiali tenuta ad anello:
- Materiali rondelle:
- Conformità: ACS | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1279,"v":"EN-GJS-400-15"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":70,"v":"70"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":42,"v":"DN 1100"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":45,"v":"DN 1300"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":55,"v":"DN 1200 (48'')"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"}]}- Temperatura del fluido: -10 fino a 70 °C
- Temperatura ambiente: -20 fino a 95 °C
- Pressione di esercizio*: 3 fino a 16 bar
- Diametri nominali*: DN 700 fino a 1600
- Scartamenti: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1)
- Configurazioni corpo: Lug | Sezione a U | Wafer
- Tipi di connessione: Flange
- Connessioni standard:
- Materiali corpo: EN-GJS-400-15
- Materiali tenuta ad anello:
- Materiali rondelle:
- Conformità: ACS | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1279,"v":"EN-GJS-400-15"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":70,"v":"70"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":42,"v":"DN 1100"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":45,"v":"DN 1300"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":55,"v":"DN 1200 (48'')"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"}]}- Temperatura del fluido:5 fino a 90 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 50 fino a 300
- Configurazioni corpo:Wafer
- Connessioni standard:ANSI | EN | JIS
- Materiali del corpo:PP, con rinforzo
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
- Materiali disco:
- Conformità:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Senza azionamento"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, con rinforzo"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido:5 fino a 90 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 50 fino a 300
- Configurazioni corpo:Wafer
- Connessioni standard:ANSI | EN | JIS
- Materiali del corpo:PP, con rinforzo
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
- Materiali disco:
- Conformità:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, con rinforzo"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido:5 fino a 90 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 50 fino a 300
- Configurazioni corpo:Wafer
- Connessioni standard:ANSI | EN | JIS
- Materiali del corpo:PP, con rinforzo
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
- Materiali disco:
- Conformità:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, con rinforzo"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido:5 fino a 90 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 50 fino a 300
- Configurazioni corpo:Wafer
- Connessioni standard:ANSI | EN | JIS
- Materiali del corpo:PP, con rinforzo
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
- Materiali disco:
- Tensione di alimentazione:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- Tempo di regolazione 90°:13 fino a 58 s
- Tipo di protezione:IP 65, 67
- Conformità:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, con rinforzo"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-60 fino a 210 °C
- Temperatura ambiente:-40 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 1600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:| EN-AC-46100, alluminio pressofuso | EN-AC-47100, alluminio pressofuso | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S275JR, materiale in acciaio fuso con rivestimento epossidico
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
- Materiali disco:
- Rivestimento rondella:EPDM | Epossido | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Conformità:ACS | ATEX | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"},{"i":24,"v":"Flangia (sezione a U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Senza azionamento"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, alluminio pressofuso"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, materiale in acciaio fuso con rivestimento epossidico"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, alluminio pressofuso"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW acqua potabile"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":55,"v":"DN 1200 (48'')"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido:-60 fino a 210 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 1600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:| EN-AC-46100, alluminio pressofuso | EN-AC-47100, alluminio pressofuso | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S275JR, materiale in acciaio fuso con rivestimento epossidico
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
- Materiali disco:
- Rivestimento rondella:EPDM | Epossido | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Conformità:ACS | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"},{"i":24,"v":"Flangia (sezione a U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, alluminio pressofuso"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, materiale in acciaio fuso con rivestimento epossidico"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, alluminio pressofuso"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW acqua potabile"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido:-60 fino a 210 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 1600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:| EN-AC-46100, alluminio pressofuso | EN-AC-47100, alluminio pressofuso | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S275JR, materiale in acciaio fuso con rivestimento epossidico
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
- Materiali disco:
- Rivestimento rondella:EPDM | Epossido | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Conformità:ACS | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"},{"i":24,"v":"Flangia (sezione a U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, alluminio pressofuso"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, materiale in acciaio fuso con rivestimento epossidico"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, alluminio pressofuso"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW acqua potabile"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":55,"v":"DN 1200 (48'')"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido:-60 fino a 210 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 1600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:| EN-AC-46100, alluminio pressofuso | EN-AC-47100, alluminio pressofuso | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S275JR, materiale in acciaio fuso con rivestimento epossidico
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
- Materiali disco:
- Rivestimento rondella:EPDM | Epossido | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Tensione di alimentazione:100 - 120 V CA, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V CA, 50/60 Hz | 380 - 480 V CA, 50/60 Hz
- Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
- Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
- Conformità:ACS | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"},{"i":24,"v":"Flangia (sezione a U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, alluminio pressofuso"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, materiale in acciaio fuso con rivestimento epossidico"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, alluminio pressofuso"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW acqua potabile"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
- Connessioni standard:BS | DIN
- Materiali corpo:PVC-U, grigio
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | Silicone
- Materiali rondelle:PVDF
- Conformità:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Senza azionamento"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-20 fino a 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacchi | Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiali corpo:1.4408 (CF8M), materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | Silicone
- Materiali disco:
- Conformità:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Senza azionamento"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Attuatore rotativo"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 230 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 50 fino a 600
- Configurazioni corpo:Wafer
- Connessioni standard:ASME | ISO
- Materiali del corpo:1.0619 (WCB), materiale in acciaio fuso con rivestimento verniciato per cataforesi | 1.4408 (CF8M), materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta ad anello:PTFE
- Materiali disco:
- Conformità:ATEX | EAC | FDA | FMEDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"},{"i":24,"v":"Flangia (sezione a U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Senza azionamento"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), materiale prodotto con microfusione"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), materiale in acciaio fuso con rivestimento verniciato per cataforesi"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}- Temperatura del fluido:-60 fino a 230 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 50 fino a 400
- Configurazioni corpo:Wafer
- Connessioni standard:ASME | ISO
- Materiali del corpo:1.0619 (WCB), materiale in acciaio fuso con rivestimento verniciato per cataforesi | 1.4408 (CF8M), materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta ad anello:PTFE TFM™
- Materiali disco:
- Conformità:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), materiale prodotto con microfusione"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), materiale in acciaio fuso con rivestimento verniciato per cataforesi"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Temperatura del fluido:-60 fino a 230 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 50 fino a 400
- Configurazioni corpo:Wafer
- Connessioni standard:ASME | ISO
- Materiali del corpo:1.0619 (WCB), materiale in acciaio fuso con rivestimento verniciato per cataforesi | 1.4408 (CF8M), materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta ad anello:PTFE TFM™
- Materiali disco:
- Conformità:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), materiale prodotto con microfusione"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), materiale in acciaio fuso con rivestimento verniciato per cataforesi"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Temperatura del fluido:-60 fino a 230 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 50 fino a 300
- Configurazioni corpo:Wafer
- Connessioni standard:ASME | ISO
- Materiali del corpo:1.0619 (WCB), materiale in acciaio fuso con rivestimento verniciato per cataforesi | 1.4408 (CF8M), materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta ad anello:PTFE TFM™
- Materiali disco:
- Tensione di alimentazione:| | | | | | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V DC | 400 V CA, 50 Hz
- Tempo di regolazione 90°:13 fino a 35 s
- Tipo di protezione:IP68
- Conformità:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), materiale prodotto con microfusione"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), materiale in acciaio fuso con rivestimento verniciato per cataforesi"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
- Materiali disco:
- Rivestimento rondella:Epossido | Halar® | Rilsan®
- Conformità:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | FDA | FMEDA | NSF | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"},{"i":24,"v":"Flangia (sezione a U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Senza azionamento"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW acqua potabile"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
- Materiali del disco:1.4408, materiale lucido prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento rondella:Epossido | Halar® | Rilsan®
- Conformità:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | NSF | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"},{"i":24,"v":"Flangia (sezione a U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW acqua potabile"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
- Materiali del disco:1.4408, materiale lucido prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento rondella:Epossido | Halar® | Rilsan®
- Conformità:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | NSF | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"},{"i":24,"v":"Flangia (sezione a U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW acqua potabile"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
- Materiali del disco:1.4408, materiale lucido prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento rondella:Epossido | Halar® | Rilsan®
- Tensione di alimentazione:100 - 120 V CA, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V CA, 50/60 Hz | 380 - 480 V CA, 50/60 Hz
- Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
- Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
- Conformità:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | NSF | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"},{"i":24,"v":"Flangia (sezione a U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW acqua potabile"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Eliminazione dell'uranio e dissalazione parziale
La centrale idrica gestita dal Consorzio Intercomunale di Trollmühle a Windesheim, un comune poco distante da Bingen am Rhein, garantisce attualmente l'approvvigionamento idrico di circa 43.000 cittadini e di 14.000 unità abitative, a fronte di una produzione annua di 2,2
ulteriori informazioni

.jpg)