La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida GEMÜ 411 in acciaio inox o ottone è dotata di una leva manuale di forma ergonomica e resistente alla corrosione in plastica. Essa viene protetta tramite dispositivo di arresto integrato contro cambio di regolazione involontario. Grazie ai bordi arrotondati e lucidi dei dischi, la valvola a farfalla d'intercettazione è ottimizzata per frequenti commutazioni. La superficie della valvola a farfalla d'intercettazione può essere ulteriormente raffinata.
- Adatta ad applicazioni in vuoto e temperature basse
- Valvola a farfalla d'intercettazione di qualità in acciaio inox o ottone
- Disponibile con diametri nominali ridotti
- Corpo compatto e stabile
- Leva manuale di forma ergonomica con dispositivo di arresto integrato
- Temperatura del fluido:-20 fino a 120 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiali corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW614N, ottone | CW617N, ottone
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | Silicone
- Materiali rondelle:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW614N, ottone | CW617N, ottone
- Conformità:ATEX | EAC | FDA
Video sul prodotto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
97 Views
Online da 03.11.2021