GEMÜ 480 Victoria

Valvola a farfalla d'intercettazione con estremità albero libera

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida GEMÜ 480 Victoria è dotata di un'estremità libera dell'albero con flangia di testa secondo EN ISO 5211. La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile con i diametri nominali DN 25 fino a 600 e gli scartamenti normalizzati: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1), nelle varianti di corpo valvola wafer, lug e sezione a U.

  • Basse coppie grazie allo speciale profilo del disco
  • Tenuta migliore
  • Estese applicazioni utilizzando una larga varietà di materiali
  • Rivestimento robusto del corpo comparabile a ISO 12944-6 C5
  • Spessore dello strato min. 250 µm
  • A tenuta (senza gocce né bolle) secondo EN 12266-1/P12,classe di tenuta A
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 150 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 600
  • Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
  • Connessioni standard:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
  • Rivestimento del corpo:Epossido
  • Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente all'abrasione
  • Materiali disco:
  • Rivestimento rondella:EPDM | Epossido | Halar® | Rilsan®
  • Conformità:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS

Video sul prodotto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
123 Views
Online da 03.11.2021
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Applicazione relativa al prodotto

Valvole a cerniera GEMÜ per la centrale idrica di Trollmühle - eliminazione dell'uranio e dissalazione parziale con i processi Uranex® e Carix®

La centrale idrica gestita dal Consorzio Intercomunale di Trollmühle a Windesheim, un comune poco distante da Bingen am Rhein, garantisce attualmente l'approvvigionamento idrico di circa 43.000 cittadini e di 14.000 unità abitative, a fronte di una produzione annua di 2,2 milioni di m³ di acqua potabile. Nelle fasce orarie di punta, la quantità giornaliera massima erogata è di 8.500 m³. La società Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH ha costruito un impianto che sfrutta il processo URANEX®, minimizzando, attraverso lo scambio ionico, il tenore di uranio dell'acqua associato alla conformazione geologica del terreno. Di converso, la dissalazione parziale viene effettuata mediante scambio ionico con il processo CARIX®.

Novità sul prodotto

08.10.2018

Avvio della valvola a farfalla d'intercettazione GEMÜ 480 Victoria

Il nuovo certificato DNV-GL...