ulteriori informazioni
- Azienda
- Prodotti
- Tecnologia delle valvole
- Valvole a farfalla
- CONEXO - Valvole con RFID
- Valvole di regolazione di pressione
- Raccorderia e tubi flessibili
- Rubinetti a sfera
- Elettrovalvole
- Valvole elettriche
- Gruppi valvole a più vie
- Valvole a membrana
- Membrane
- Valvole a membrana-piattello
- Valvole di regolazione
- Valvole di ritegno
- Valvole a piattello
- Valvole Single-Use
- Attuatori per valvole
- Elettrovalvole di pilotaggio
- Accessori Tecnologia delle valvole
- Informazioni sulla valvola
- Tecnologia dei sistemi di misura e di regolazione
- Soluzioni per i Clienti
- Valvole di scarico e valvole per fondo serbatoi
- Valvole a membrana rivestite
- Produzione di fertilizzanti
- App Gemü
- Targhetta digitale per prodotti GEMÜ
- GEMÜ Systems
- Componenti tecnologia medicale
- Componenti RTS
- Gruppi valvole a più vie GEMÜ
- Sistemi di campionatura
- Soluzioni Single-Use
- Pulsationsdämpfer
- Configurazioni delle valvole
- Tecnologia medicale
- LEAP INTO THE FUTURE
- Applicazioni
- Industria farmaceutica, biotecnologia e cosmetica
- Trattamento delle acque industriali
- Industria della microelettronica e dei semiconduttori
- Generi alimentari e bevande
- Ingegneria chimica
- Trattamenti superficiali
- Tecnologia energetica e ingegneria ambientale
- Industria meccanica e di trasformazione
- Tecnologia medicale
- Download
- Assistenza
- Attualità
- Contatti
- Home
- Prodotti
- Tecnologia delle valvole
- Valvole a farfalla
- CONEXO - Valvole con RFID
- Valvole di regolazione di pressione
- Raccorderia e tubi flessibili
- Rubinetti a sfera
- Elettrovalvole
- Valvole elettriche
- Gruppi valvole a più vie
- Valvole a membrana
- Membrane
- Valvole a membrana-piattello
- Valvole di regolazione
- Valvole di ritegno
- Valvole a piattello
- Valvole Single-Use
- Attuatori per valvole
- Elettrovalvole di pilotaggio
- Accessori Tecnologia delle valvole
- Valvole a membrana-piattello
Per le esigenze specifiche dei clienti, GEMÜ ha sviluppato un innovativo concetto di tenuta. In questo caso colpisce la tenuta tramite tecnologia PD (plug diaphragm technology) che assicura una separazione ermetica tra attuatore e scorrimento del fluido.
- Valvola di regolazione asettica per processi sterili e igieniciPiattaforma per valvole di riempimento con tecnologia PDValvola in plastica ad alte prestazioni
Valvola di regolazione asettica per processi sterili e igienici
Il principio di tenuta della valvola di regolazione a 2/2 vie GEMÜ 567 Biostar Control si basa sulla tecnologia PD di GEMÜ, vincitrice del premio ACHEMA Innovation Award 2018 nella categoria "Valvole / guarnizioni". Tutti i componenti dell'attuatore, nonché l'otturatore o l'otturatore a spillo della valvola, sono in acciaio inox e la tenuta è garantita da una membrana in PTFE. Anche la valvola di regolazione è stata candidata al premio ACHEMA Innovation Award 2018 nella categoria "Industria farmaceutica".
Piattaforma per valvole di riempimento con tecnologia PD
All'ACHEMA 2018 GEMÜ ha presentato la nuova generazione di valvole di riempimento nei modelli F40 e F60. Grazie alla membrana conica, le valvole sono adatte particolarmente allo riempimento asettico nei settori farmaceutico e biochimico, nonché nell'industria delle bevande. La giuria del premio ACHEMA Innovation Award 2018 ha incluso la valvola tra le migliori innovazioni nella categoria "Tecniche di imballaggio e riempimento".
Valvola in plastica ad alte prestazioni
Le valvole a piattello ultra pure a 2/2 vie con membrana in plastica della linea iComLine presentano un corpo in PFA o PTFE. Una membrana monopezzo in PTFE a forma conica garantisce una tenuta ermetica dall'attuatore. Gli elementi esterni dell'attuatore sono in PVDF. I dadi, invece, sono disponibili in PVDF, PFA e C-PFA. Oltre a corpi valvola a 2/2 vie si possono realizzare anche soluzioni di gruppi valvole a più vie per esigenze specifiche del cliente.
- Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
- Temperatura del fluido: -10 fino a 160 °C
- Diametri nominali: DN 8 fino a 20
- Temperatura ambiente: -10 fino a 60 °C
- Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale pieno
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacco"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"},{"i":4,"v":"pneumatico"},{"i":5,"v":"manuale"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), materiale pieno"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regolamento (CE) N. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:10 fino a 150 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 40 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Grandezze attacco1/4'' fino a 3/4''
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Materiali del corpo:PFA | PTFE
- Materiale di tenuta:PTFE
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Segnali di ingresso0 - 10 V | 4 - 20 mA
- Velocità di regolazione:max. 2 mm/s
- Tipo di protezione:IP65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 140 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 25
- Forme del corpo:Corpo a più vie | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp
- Connessioni standard:ASME | DIN | EN
- Materiali del corpo:1.4435, materiale prodotto con microfusione
- Materiali di tenuta:PTFE
- Tensione di alimentazione:48 V CC
- Velocità di regolazione:max. 200 mm/s
- Tipo di protezione:IP 69K
- Conformità:3A | EAC | EHEDG | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP
- Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
- Temperatura del fluido:-10 fino a 140 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacco"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regolamento (CE) N. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}Dosaggio dell'acqua pura
Nell'industria farmaceutica o nell'ambito delle tecnologie medicali, l'imballaggio dei componenti di plastica sterili deve soddisfare i più alti standard qualitativi a garanzia della sicurezza dei processi. A seconda del prodotto, è importante procedere a un trattamento ad
ulteriori informazioni