Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ 600HP

Valvola a membrana ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 600 HP dispone di un attuatore a pistone in plastica a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. Un limitatore di corsa, un azionamento di emergenza manuale e un indicatore ottico di posizione sono integrati di serie.

  • Elevati valori di portata
  • Spazi morti ridotti al minimo
  • Direzione di flusso e posizione di montaggio a scelta
  • In virtù del tipo costruttivo adatta anche a lucidanti e slurry
  • Ampia gamma di accessori
  • Tipo di attacco: Attacco a saldare di testa
  • Modalità azionamento: pneumatico
  • Azionamento attuatore: Attuatore lineare
  • Materiali di tenuta
  • Materiale corpo: Rivestimento esterno PVDF; Rivestimento interno PFA
  • Conformità
  • Pressione di esercizio max: 6 bar
  • Temperatura fluidi max: 90 ° C
  • Diametri nominali: DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
  • Valvole di regolazione