Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ 630

Valvola a membrana ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

Le valvole a membrana a 2/2 vie GEMÜ 600 e GEMÜ 630 dispongono di un attuatore a pistone in plastica a manutenzione ridotta e vengono azionate in modo pneumatico. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie. GEMÜ 600 (DN 25 - 50) dispone inoltre di un limitatore di corsa. Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)" e "a doppio effetto (DA)".

  • Pacchetto molle variabile per pressione di esercizio fino a 10 bar presente su entrambi i lati
  • Piastre di fissaggio disponibili per la compensazione dell'altezza di diverse dimensioni del corpo e diametri nominali
  • Parte superiore dell’attuatore ruotabile in passi di 90° (misura membrana 25 - 50)
  • Ampia gamma di accessori
  • Tipo di attacco: Attacco; Attacco a bocchettone con inserto; Bussola ad incollaggio; Connessione filettata femmina; Flare
  • Modalità azionamento: pneumatico
  • Materiale corpo: ABS; PP (GF); PP-H; PVC-U; PVDF; Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato
  • Conformità: ; FDA
  • Pressione di esercizio max: 6 bar
  • Temperatura fluidi max: 80 ° C
  • Temperatura fluidi min: -20 ° C
  • Diametri nominali: DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
  • Valvole di regolazione

Accessori adatti

Video sul prodotto

How diaphragm valves with plastic valve bodies work

00:44 min
64 Views
Online da 16.09.2015