I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ 635

Valvola a membrana ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 635 dispone di un attuatore a pistone in plastica a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie. Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)" e "a doppio effetto (DA)".

  • Struttura compatta
  • Ampia gamma di accessori
  • ATEX
  • Protezione contro le esplosioni
  • Pressione di esercizio max: 10 bar
  • Temperatura fluidi max: 80 ° C
  • Temperatura fluidi min: -10 ° C

Accessori adatti

Video sul prodotto

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15-DN300 diaphragms

10:41 min
1591 Views
Online da 16.09.2015