GEMÜ 639 eSyStep

Valvola a membrana ad azionamento motorizzato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a membrana GEMÜ 639 viene azionata da un attuatore stelo a motore elettrico compatto con motore passo passo. A seconda delle versioni, la valvola è disponibile per applicazioni di apertura/chiusura o per semplici applicazioni di regolazione. Per la parametrizzazione e la diagnosi, l'attuatore valvola è dotato di un'interfaccia IO-Link integrata. L'attuatore autobloccante mantiene stabile la sua posizione in stato regolato e in caso di problemi della tensione di alimentazione.

  • Adatta al CIP/SIP (solo con distanziatore in acciaio inox)
  • Funzione APERTO/CHIUSO o con posizionatore integrato
  • Velocità di azionamento max. 3 mm/s
  • Parametrizzabile tramite IO-Link
  • Programmazione delle posizioni di fine corsa in loco o tramite comando remoto
  • Diverse funzioni integrate (per esempio, segnalazione, limitatore di corsa, ecc.)
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 4 fino a 40
  • Forme del corpo:Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | CW614N, ottone | CW617N, ottone | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
  • Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
  • Materiali membrana:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP

Novità sul prodotto

25.06.2020

Ampliamento nel settore delle valvole elettromotorizzate