I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ 648

Valvola a membrana ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 648 è dotata di un attuatore lineare ad azionamento motorizzato. Il motore possiede un corpo in plastica ed è concepito per tensioni di esercizio DC e AC. Il riduttore integrato traduce il movimento rotatorio in un movimento lineare. L'attuatore può essere fornito in versione aperta/chiusa o con regolatore di posizione e processo supplementare integrato. La tastiera a membrana e un display retroilluminato sono applicati sul lato frontale e in modo facilmente accessibile. L'elettronica incorporata consente di regolare in modo semplice e chiaro velocità di azionamento nonché parametri di regolazione e altre funzioni.

  • Combinabile con quasi tutti i corpi valvola a membrana GEMÜ
  • LED a due colori visibili da lontano per la segnalazione delle posizioni dei finecorsa e indicazione del senso di rotazione
  • Ampia gamma di funzioni di diagnosi integrate
  • Semplice messa in funzione e diverse possibilità di comando- Tastiera sul frontale- Connessione PC con web browser MS® Internet Explorer- Interfacce bus di campo ad es. Profibus DP- Interfaccia e.sy-com per il collegamento di un modulo Bluetooth o un modem industriale per un accesso tra PDA o PC
  • Tipo di attacco: Attacco
  • Modalità azionamento: a motore elettrico
  • Materiale corpo: 1.4408, microfusione; 1.4408, rivestimento in PFA; 1.4435, corpo forgiato; 1.4435, microfusione; ABS; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP; EN-GJS-400-18-LT, rivestimento in gomma rigida; EN-GJS-500-7, rivestimento in PFA; EN-GJS-500-7, rivestimento in PP; PP; PVC; PVDF; Rivestimento interno / esterno PP
  • Pressione di esercizio max: 10 bar
  • Temperatura fluidi max: 150 ° C
  • Diametri nominali: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Valvole di regolazione

Video sul prodotto

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:29 min
3780 Views
Online da 16.09.2015