I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ 677HP

Valvola a membrana ad azionamento manuale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 677/HPW dispone di un volantino in plastica a manutenzione ridotta e viene azionata manualmente. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie.

  • Elevati valori di portata
  • Spazi morti ridotti al minimo
  • Direzione di flusso e posizione di montaggio a scelta
  • In virtù del tipo costruttivo adatta anche a lucidanti e slurry
  • Ampia gamma di accessori
  • Tipo di attacco: Attacco a saldare di testa
  • Modalità azionamento: manuale
  • Azionamento attuatore: Attuatore lineare
  • Materiale corpo: ; PVDF
  • Pressione di esercizio max: 10 bar
  • Temperatura fluidi max: 80 ° C
  • Temperatura fluidi min: -20 ° C
  • Diametri nominali: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Ultra purification of high purity water / Polisher and distribution

Applicazione relativa al prodotto

Post-lavaggio dell'acqua pura / Cristallizzatore e distribuzione

Per l'unità di produzione di un istituto di ricerca, la qualità dell'acqua pura deve essere ottimizzata. Nell'impianto vengono prodotti wafer speciali e per esperimenti. L'acqua necessaria a tale scopo trova applicazione nelle varie fasi di produzione dei wafer. Per questi particolari criteri di utilizzo, la qualità dell'acqua pura utilizzata in relazione al grado di libertà delle particelle e agli ioni nocivi non è ottimale. Poiché il numero delle molecole residue nocive presenti nell'impianto potrebbe essere troppo elevato, occorre procedere a un ulteriore post-lavaggio dell'acqua preventivamente depurata.

Novità sul prodotto

11.12.2017

Even at high temperatures and under compressive stress

Thanks to making consistent improvements to processes and investments in state-of-the-art manufacturing technologies, valve specialist GEMÜ can offer its customers plastic diaphragm valves with a significantly higher pressure-temperature rating.