GEMÜ C58 iComLine

Pneumatically operated 3/2-way diaphragm globe valve

  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Elevato valore Kv
  • Eccellente compatibilità per i fluidi aggressivi
  • Elevata purezza grazie alla produzione nella camera sterile
  • Ingombro ridotto grazie alla struttura compatta
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 130 °C
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
  • Temperatura di sterilizzazione*:
  • Pressione di esercizio*: fino a 8 bar
  • Diametri nominali*: DN 4 fino a 16
  • Forme del corpo: Corpo a più vie
  • Tipi di connessione:
  • Connessioni standard:
  • Materiali corpo valvola:
  • Materiali di tenuta:
  • Conformità*:

Novità sul prodotto

29.03.2023

Prima valvola a otturatore con membrana di separazione a 3/2 vie GEMÜ High Purity