GEMÜ C67 CleanStar

Valvola a membrana ad azionamento manuale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a membrana a 2/2 vie ad alto grado di purezza GEMÜ C67 HPW CleanStar viene azionata manualmente. Tutte le parti a contatto con fluido sono in PFA o PTFE.

  • Elevata purezza grazie alla produzione nella camera sterile
  • Versione High Flow
  • Elevati valori di portata
  • Spazi morti ridotti al minimo
  • Direzione del flusso a scelta
  • Disponibile anche come valvola a T
  • In opzione la valvola è disponibile con ghiera ECTFE. In tal modo si ottengono: tempi di lavaggio impianto ridotti, portate notevolmente migliori (High Flow), "MTBF" elevato e costi ridotti
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali*: DN 4 fino a 25
  • Forme del corpo: corpi a T | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver
  • Connessioni standard: DIN
  • Materiali corpo valvola: PFA | PP-H, grigio | PP-H, naturale | PVDF
  • Rivestimento del corpo:
  • Materiali membrana: PTFE/EPDM
  • Conformità*: EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)

Video sul prodotto

Diaphragm replacement on GEMÜ C67

04:38 min
630 Views
Online da 24.10.2018
GEMÜ solutions for battery filling processes

Applicazione relativa al prodotto

Soluzioni GEMÜ per i processi di riempimento delle batterie

Immagazzinare energia nelle batterie sta diventando sempre più importante, non solo nel settore delle automobili, delle biciclette e degli utensili elettrici. Con queste megatendenze, la produzione di celle agli ioni di litio si sposterà sempre più al centro dell'attenzione di vari settori industriali. Un processo particolarmente critico qui è il riempimento delle celle della batteria con l'elettrolito. Oltre alla velocità, la precisione del dosaggio è un requisito fondamentale. Questi due fattori devono essere coordinati in modo ottimale l'uno con l'altro. GEMÜ utilizza la sua decennale esperienza di processo nel settore dei semiconduttori non solo per fornire ai suoi clienti i componenti adatti a questa applicazione, ma anche come fornitore di soluzioni per mettere a disposizione sottosistemi coordinati per il riempimento di celle prismatiche, pouch e rotonde. GEMÜ assiste i suoi clienti fin dalla fase di progettazione e accompagna l'intero processo fino alla messa in funzione. Per saperne di più sul processo di riempimento delle batterie e sulle soluzioni offerte da GEMÜ consultate questo dépliant informativo.

Novità sul prodotto

03.08.2020

Valvole GEMÜ in uso contro il COVID-19