GEMÜ R629 eSyLite

Valvola a membrana ad azionamento motorizzato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ R629 eSyLite è dotato di un azionamento motorizzato. È disponibile nella versione apertura/chiusura. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie.

  • Attuatore lineare a motore elettrico per applicazioni di apertura/ chiusura
  • Attuatore dell'alberino autobloccante
  • Disinserimento di sicurezza integrato
  • Visualizzazione ottica e azionamento d'emergenza manuale di serie
  • Modulo di alimentazione d'emergenza integrato (in opzione)
  • Indicatore di posizione GEMÜ 1215 (in opzione)
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 12 fino a 50
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Flare | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:ABS | PP, con rinforzo | PP-H, naturale | PVC-U, grigio | PVDF | Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC | FDA

Novità sul prodotto

02.03.2022

Attuatore a motore elettrico GEMÜ eSyLite in una nuova varietà

Novità sul prodotto

25.06.2020

Ampliamento nel settore delle valvole elettromotorizzate