I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ R680

Valvola a membrana ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ R680 in plastica dispone di azionamento motorizzato. L'attuatore presenta di serie un indicatore ottico di posizione. Il motore elettrico si spegne automaticamente al raggiungimento della rispettiva posizione di fine corsa. La tensione di alimentazione è garantita di serie da una presa 24 V DC.

  • Indicatore ottico di posizione, integrato di serie
  • Direzione di flusso e posizione di montaggio a scelta
  • Adatta per fluidi con particelle solide in sospensione
  • Alternativa azionata a motore per applicazioni senza alimentazione dell'aria compressa
  • Ingombro ridotto grazie alla struttura compatta
  • Tipo di attacco: Rosca externa (macho)
  • Modalità azionamento: Motorizado
  • Materiale corpo: ABS; Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada; Camada interna em PVDF / camada externa em PP, reforçada; PVC-U
  • Pressione di esercizio max: 6 bar
  • Temperatura fluidi max: 80 ° C
  • Temperatura fluidi min: -10 ° C
  • Diametri nominali: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')

Accessori adatti