I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ R693

Valvola a membrana ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ R693 è dotata di un attuatore elettrico a manutenzione ridotta e di una trasmissione a cinghia dentata con un motore sincrono reversibile. La valvola dispone di un azionamento motorizzato. Un azionamento di emergenza manuale e un indicatore ottico di posizione sono disponibili di serie.

  • Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
  • Direzione di flusso e posizione di montaggio a scelta
  • Funzione di apertura/chiusura sicura nonché comportamento di regolazione riproducibile
  • Elaborazione diretta delle grandezze regolanti elettriche 0/4 - 20 mA tramite modulo supplementare disponibile in opzione
  • Segnalazione di posizione elettrica mediante potenziometro disponibile in opzione
  • Tipo di attacco: Attacco; Attacco a bocchettone con inserto; Flange
  • Modalità azionamento: a motore elettrico
  • Materiale corpo: ABS; PVC-U; PVDF; Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato
  • Pressione di esercizio max: 10 bar
  • Temperatura fluidi max: 80 ° C
  • Temperatura fluidi min: -20 ° C
  • Diametri nominali: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')