Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione.

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ SUPM

Valvola a membrana monouso ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

Il corpo valvola della valvola a membrana GEMÜ SUMONDO ha una chiusura ermetica attraverso una membrana saldata internamente. Durante il montaggio il corpo valvola a membrana Single-Use è fissato all'attuatore pneumatico in acciaio inox tramite un pistone indicizzato e bloccato con un perno filettato. Dopo l'uso il corpo valvola della valvola a membrana Single-Use può essere rimosso dall'attuatore acciaio inox. L'attuatore pneumatico in acciaio inox rimane nell'impianto per molteplici usi su altri corpi valvola.

    • Tipo di attacco: Boccola tubo flessibile; Clamp
    • Modalità azionamento: manuale
    • Azionamento attuatore: Attuatore lineare
    • Materiale corpo: PP-R naturale
    • Pressione di esercizio max: 4; 9 bar
    • Temperatura fluidi max: 40 ° C
    • Temperatura fluidi min: 5 ° C
    • Diametri nominali: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')

    Accessori adatti

    Novità sul prodotto

    20.11.2017

    Valvola a membrana Single-Use con attuatore autoclavabile

    Ora la valvola a membrana Single-Use SUMONDO è disponibile anche con un attuatore manuale autoclavabile.

    Novità sul prodotto

    03.07.2017

    Fa il suo ingresso sul mercato la prima valvola e membrana Single-Use

    La prima valvola a membrana regolabile Single-Use GEMÜ SUMONDO