Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ 690HP

Valvola a membrana ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 690 HP dispone di un attuatore pneumatico in plastica.

  • Struttura compatta e leggera con elevate prestazioni
  • Elevati valori di portata
  • Spazi morti ridotti al minimo
  • Attuatore a membrana sperimentato e a lunga durata
  • Foro di scarico
  • Facile sostituzione della membrana
  • Tipo di attacco: Attacco
  • Modalità azionamento: pneumatico
  • Azionamento attuatore: Attuatore lineare
  • Materiale corpo: ; PVDF; Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato
  • Conformità
  • Pressione di esercizio max: 10 bar
  • Temperatura fluidi max: 80 ° C
  • Temperatura fluidi min: -10 ° C
  • Diametri nominali: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 100 (4'')
  • Valvole di regolazione
Process equipment wet bench/valves, pipes and fittings

Applicazione relativa al prodotto

Banco umido / valvole, tubi e raccordi

Durante le fasi di produzione dei microchip, devono essere soddisfatti i requisiti più elevati in termini di purezza dei materiali di esercizio e dell'ambiente circostante. Più alta è la qualità dei semiconduttori, più bassi sono i valori limite consentiti per i corpuscoli e le contaminazioni chimiche. Questo vale sia per la produzione dei wafer, che sono fette di silicio trattate con acido sul circuito di commutazione del microchip per poi essere tagliate in singoli microchip, sia per la produzione dei materiali ausiliari e di servizio. I cosiddetti banchi umidi designano quei settori di produzione che prevedono l'abrasione delle superfici mediante l'impiego di fette di silicio, il trattamento del circuito di commutazione con acidi purissimi e miscele di acidi, e infine il lavaggio con acqua purissima.