Per l'impiego in impianti Single-Use ed in sistemi ibridi
I principali ambiti di utilizzo delle valvole a membrana GEMÜ SUMONDO sono i processi sterili nei settori farmaceutico, alimentare e biotecnologico. Le valvole a membrana Single-Use GEMÜ possono essere impiegate anche come valvole di regolazione nel settore delle applicazioni sterili. Oltre alle valvole a via diritta sono anche disponibili corpi a T e corpi ad angolo.
- Temperatura del fluido:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Pressione di esercizio:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Diametro esterno tubo flessibile:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- Diametro interno tubo flessibile:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Materiali del corpo:1.4404/PA6 | PA6
- Temperatura del fluido:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Diametro esterno tubo flessibile:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- Diametro interno tubo flessibile:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Materiali del corpo:1.4404/PA6 | PA6
- Temperatura del fluido:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Pressione di esercizio:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Diametro esterno tubo flessibile:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8''
- Diametro interno tubo flessibile:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2''
- Materiali del corpo:1.4404/PA6 | PA6
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Temperatura del fluido:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Temperatura ambiente:0 fino a 40 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Pressione di esercizio:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Diametro esterno tubo flessibile:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
- Diametro interno tubo flessibile:1/8'' | 1/4''
- Materiali del corpo:1.4404 | PA6
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 2 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
- Temperatura ambiente:0 fino a 40 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Temperatura del fluido:5 fino a 40 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 40 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 4,9 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 25
- Tipi di connessione:Boccola tubo flessibile | Clamp
- Materiali del corpo:PP-R, naturale
- Materiali membrana:TPE
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:EAC | USP
- Diametri nominali: 1/4''" (DN 8) fino a 1''" (DN 25)
- Temperatura del fluido: 5 fino a 40 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 40 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 4,9 bar
- Tipi di connessione *: Boccola tubo flessibile | Clamp
- Materiali corpo valvola: PP-R, naturale
- Materiali membrana: TPE
- Conformità: EAC | USP
- Diametri nominali: 1/4''" (DN 8) fino a 1''" (DN 25)
- Temperatura del fluido: 5 fino a 40 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 40 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 4,9 bar
- Tipi di attacchi *: Boccola tubo flessibile | Clamp
- Materiali corpo valvola: PP-R, naturale
- Materiali membrana: TPE
- Conformità: EAC | USP