Il filtro sporcizia GEMÜ N570 possiede un corpo in plastica (a scelta in PVC-U o PP-H). Gli elementi di tenuta sono in EPDM e FPM. L'inserto filtro integrato trattiene le contaminazioni presenti nel fluido.
- Manutenzione semplice
- Peso ridotto
- Corpo in plastica resistente alla corrosione
- Temperatura del fluido: 5 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente*: 5 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
- Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
- Forme del corpo: Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard: ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiali corpo valvola: PP-H, naturale | PVC-U
- Materiali tenuta sulla sede: EPDM | FKM
- Conformità: ATEX