I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ 342

Valvola a piattello a più vie a comando elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a piattello a flusso avviato a 3/2 vie GEMÜ 342 è dotata di un attuatore lineare ad azionamento motorizzato. Il motore possiede un corpo in plastica ed è concepito per tensioni di esercizio DC e AC. L'attuatore può essere fornito in versione aperta/chiusa o con regolatore di posizione e processo supplementare integrato. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità.

    • Tipo di attacco: Flange
    • Modalità azionamento: a motore elettrico
    • Materiale corpo: EN-GJL-250
    • Pressione di esercizio max: 16 bar
    • Temperatura fluidi max: 180 ° C
    • Temperatura fluidi min: -10 ° C
    • Diametri nominali: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')