Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ 344

Valvola a piattello a più vie a comando elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a piattello a flusso avviato a 3/2 vie GEMÜ 344 è dotata di un attuatore lineare ad azionamento motorizzato. Il motore possiede un corpo in plastica ed è concepito per tensioni di esercizio DC e AC. L'attuatore può essere fornito in versione aperta/chiusa o con regolatore di posizione e processo supplementare integrato. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità.

    • Tipo di attacco: Connessione filettata femmina
    • Modalità azionamento: a motore elettrico
    • Materiale corpo: (Rg 5) CC499K
    • Conformità: ; Ossigeno
    • Pressione di esercizio max: 16 bar
    • Temperatura fluidi max: 180 ° C
    • Temperatura fluidi min: -10 ° C
    • Diametri nominali: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')