GEMÜ 507

Valvola a globo a sede inclinata ad azionamento manuale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a globo a sede inclinata a 2/2 vie GEMÜ 507 dispone di un volantino di plastica ergonomico e viene azionata manualmente. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità.

  • Disponibile come valvola d'intercettazione o regolazione
  • Elevati valori di portata poiché a sede inclinata
  • Di serie adatta per vuoto fino a 20 mbar (a)
  • Bloccaggio volantino per il fissaggio dello stelo per regolare un flusso costante
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 6 fino a 80
  • Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:PEEK | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
87 Views
Online da 20.12.2023

Novità sul prodotto

16.03.2020

Valvole a globo GEMÜ con certificazione USP Classe VI