I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ 538

Valvola a piattello a flusso avviato ad azionamento motorizzato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a piattello a flusso avviato a 2/2 vie GEMÜ 538 è dotata di un attuatore con azionamento motorizzato con un corpo in plastica. Il motore è concepito per tensioni di esercizio DC e AC. Il riduttore integrato traduce il movimento rotatorio in un movimento lineare. L'attuatore può essere fornito in versione aperta/chiusa o con regolatore di posizione e processo supplementare integrato. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità.

    • Tipo di attacco: Flange
    • Modalità azionamento: a motore elettrico
    • Materiale corpo: 1.4408, fusione d'acciaio inox; EN-GJS-400-18-LT
    • Pressione di esercizio max: 25 bar
    • Temperatura fluidi max: 180 ° C
    • Temperatura fluidi min: -10 ° C
    • Diametri nominali: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
    • Valvole di regolazione

    Video sul prodotto

    How globe valves work

    00:26 min
    5229 Views
    Online da 16.09.2015

    Novità sul prodotto

    05.02.2016

    Le crescenti esigenze comportano un ampliamento della gamma

    GEMÜ risponde alle sempre più crescenti esigenze, potenziando la propria gamma di valvole a piattello a flusso avviato.