La valvola a sede inclinata a 2/2 vie GEMÜ 555 è dotata di un attuatore a pistone in acciaio inox e viene azionata in modo pneumatico. La valvola è idonea in particolare per l'intercettazione di vapore puro. La tenuta sulla sede della valvola è in PTFE. Lo stelo della valvola viene chiuso a tenuta con un soffietto in acciaio inox. Per evitare bordi sporchi, otturatori a piattello e steli delle valvole sono saldati.
- Esente da metalli non ferrosi
- Otturatore / perno della valvola saldati per evitare l'accumulo di sporco
- Fissaggio della piastra di base senza filettatura, a manutenzione ridotta
- Soffietto in acciaio inox come tenuta stelo per temperature di esercizio elevate
- Tracciabilità lotto per tutti i componenti a contatto con il fluido
- Temperatura del fluido:14 fino a 365 °F
- Temperatura ambiente:14 fino a 140 °F
- Pressione di esercizio :0 fino a 150 psi
- Diametri nominali:1/4'' (DN 8) fino a 3'' (DN 80)
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacchi | Clamp
- Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO
- Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta sulla sede:PTFE
- Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP
Accessori adatti
Video sul prodotto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Views
Online da 20.12.2023
Altri video