I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ 563

Valvola di regolazione ad azionamento motorizzato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola di regolazione a flusso avviato a 2/2 vie GEMÜ 563 dispone di un attuatore elettrico a manutenzione ridotta e di un motore sincrono reversibile. L'azionamento avviene mediante un demoltiplicatore autobloccante e un eccentrico. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie.

  • Elaborazione diretta delle grandezze regolanti elettriche 0/4 - 20 mA tramite regolatore integrato
  • Il comportamento di apertura e chiusura non dipende dalla pressione di esercizio presente
  • Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
  • Membrana divisoria in FPM o EPDM
  • Otturatore in PEEK
  • Tipo di attacco: Attacco a bocchettone con inserto; Connessione filettata femmina
  • Modalità azionamento: a motore elettrico
  • Materiale corpo: PVC-U; PVDF
  • Pressione di esercizio max: 6 bar
  • Diametri nominali: DN 3; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2'')
  • Valvole di regolazione

Video sul prodotto

How globe valves work

00:26 min
5229 Views
Online da 16.09.2015