I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ N782

Riduttore di pressione

  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • La pressione di esercizio può essere facilmente regolata con una vite di arresto e fissata con un controdado. Se necessario è possibile piombare l'impostazione attuata
  • La forma del corpo valvola assicura un flusso ottimale e quindi ottimi valori di portata
  • Scostamenti minimizzati grazie alle ampie superfici di controllo e alla molla a spirale
  • L'attuatore è separato ermeticamente dal fluido
  • Tipo di attacco: Attacco; Attacco a bocchettone con inserto; Flange
  • Materiale corpo: PP-B; PVC; PVDF
  • Pressione di esercizio max: 10 bar
  • Temperatura fluidi max: 100 ° C
  • Temperatura fluidi min: -20 ° C
  • Diametri nominali: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2'')