I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ N786

Valvola di blocco

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Le valvole di blocco GEMÜ N086, N186 e N786 assicurano una contropressione costante negli impianti di processo. Quando la pressione a monte della valvola aumenta superando il valore preimpostato, la membrana si solleva contro la molla, la valvola si apre e la pressione in eccesso fuoriesce nel tubo di scarico. Quando la pressione cede sul lato ingresso la valvola si chiude grazie alla molla che preme la membrana sulla sede della guarnizione. La forza della molla può essere regolata a seconda delle necessità, utilizzando una vite di arresto e fissata con un controdado.

  • La pressione di esercizio può essere facilmente regolata con una vite di arresto e fissata con un controdado. Se necessario è possibile piombare l'impostazione attuata
  • La forma del corpo valvola assicura un flusso ottimale e quindi ottimi valori di portata
  • Scostamenti minimizzati grazie alle ampie superfici di controllo e alla molla a spirale
  • L'attuatore è separato ermeticamente dal fluido
  • Tipo di attacco: Flange; Spigot; Union end
  • Materiale corpo: PP-B; PVC; PVDF
  • Pressione di esercizio max: 10 bar
  • Temperatura fluidi max: 100 ° C
  • Temperatura fluidi min: -20 ° C
  • Diametri nominali: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2'')